Bosch Rexroth의 알루미늄 프로파일로 제작된 위생 보호용 보호벽 4개

간단히 설계하는 보호 장치

Rexroth의 알루미늄 프로파일로 모든 종류의 보호 장치를 설계할 수 있습니다.

제품 개요

알루미늄 프로파일로 제작하는 보호 장치

모든 종류의 보호 장치 또한 Rexroth의 알루미늄 프로파일로 설계할 수 있습니다. Rexroth 모듈식 프로파일 시스템을 사용하면 투명한 파티션 벽, 카운터 부착물, 보호 대화벽, 기타 시설 등을 수많은 형태로 설치할 수 있습니다. 올바른 플라스틱 디스크와 조합하면, 적합한 솔루션을 만들어 전파되는 병원균으로부터 직원, 고객, 혹은 환자를 보호할 수 있습니다.

조립이 쉽고 유연하게 배치할 수 있어 모든 애플리케이션에 다양하게 사용할 수 있습니다. 보호 장치의 요소는 쉽게 조절되고 추후 변환도 쉬워 변화하는 필요에 따라 새로운 애플리케이션을 만들 수도 있습니다. 따라서 지속 가능성이 보장됩니다!


적용할 수 있는 솔루션 사례

Bosch Rexroth 보호 장치로 보호되는 치과 카운터

치과 카운터 보호

Rexroth 알루미늄 모듈식 프로파일 시스템으로 실현되었습니다.

사례의 애플리케이션은 순수 보호 장치로 사용하거나 키트를 추가하여 정보 또는 광고 게시판으로 변환하여 사용할 수도 있습니다.

개방형 보호벽은 약국이나 크기가 다른 물품을 취급해야 하는 카운터에서 사용할 수 있습니다.

© Copyright / Implementation: FMS TECHNIK AG, 스위스

UTZ Ratiotechnik의 카운터용 보호 파티션

카운터용 보호 장치

아래 쪽에 투명 창과 해치가 있는 다른 버전의 카운터 보호 장치입니다. 가장 높은 산업 표준입니다. 청소하기가 쉽고, 모서리가 있는 유리 창과 폐쇄형 프로파일 단부, 치수를 개별적으로 설계하여 유연하게 설치할 수 있습니다.

  • 유리 창 프레임은 프로파일 또는 상단 고정 프로파일과 폐쇄형 프로파일 단부로 대체 가능
  • 치수 개별 설계 가능
  • 두 개의 작은 구멍으로 쉽게 부착

© Copyright / Implementation: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

UTZ Ratiotechnik의 상품 또는 문서 이송 영역용 차폐

상품 또는 문서 이송 영역용 차폐

해치가 있는 상품 또는 문서 이송 영역용 차폐

가장 높은 산업 표준입니다. 청소하기가 쉽습니다. 유리 창 프레임은 프로파일과 폐쇄형 프로파일 단부로 제작되었습니다. 치수 및 부착 영역 개별 설계가 가능하며, 유연한 공간 설계도 가능합니다.

© Copyright / Implementation: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

New Ingenia 안내 데스크에 설치된 카운터 보호벽

안내 데스크에 설치된 카운터 보호벽

Rexroth 알루미늄 모듈식 프로파일 시스템으로 실현되었습니다.

보호 및 파티션 벽은 맞춤 제작되었습니다.

© Copyright / Implementation: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

New Ingenia 금전 등록기에 설치된 보호벽

금전 등록기에 설치된 보호 장치

금전 등록기용 보호 장치는 다양한 변형이 있습니다.

Rexroth 알루미늄 모듈식 프로파일 시스템으로 실현되었습니다. 개별 필요에 따라 맞춤 제작된 솔루션입니다.

© Copyright / Implementation: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

Bosch Rexroth의 소독제용 범용 디스펜서

소독제용 범용 디스펜서

EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템으로 실현된 기계식 투여 장치입니다. 페달을 누르기만 하면 병에서 소독제가 투여됩니다. 수동 접촉은 권장되지 않습니다. 다양한 크기의 병 디스펜서를 사용할 수 있습니다. (1L, 500mL, 250mL).

© Copyright / Implementation: DEFI MECA SYSTEM, 프랑스

MTpro ManModel - 보호벽이 설치된 조립 워크스테이션에서 작업 중인 직원 두 명

워크스테이션에 설치된 위생 보호벽

Rexroth 알루미늄 모듈식 프로파일 시스템으로 실현되었습니다.

생산 라인의 워크스테이션을 위한 위생 보호벽입니다. 자유롭게 배치할 수 있습니다.

© Copyright / Implementation: DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

파티션 벽이 있는 New Ingenia 사무실 작업장

파티션 벽이 있는 사무실 작업장

Rexroth 알루미늄 모듈식 프로파일 시스템으로 실현된 파티션 벽입니다.

기존 사무실 책상에 간단히 부착할 수 있습니다.

© Copyright / Implementation: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

직접 간편하게 설계하는 솔루션

MTpro 및 Layout Designer는 모든 Rexroth 조립 기술 시스템의 계획과 설계, 선택 및 구성부터 제품 주문 단계까지 지원합니다. 사용해 보세요!

MTpro로 이동
MTpro ManModel - Bosch Rexroth 보호 파티션으로 분리된 조립 워크스테이션에서 작업 중인 직원 두 명

간편하게 현장 솔루션 구성하기

Rexroth의 인증된 영업 파트너가 고객의 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 설계하고 제공합니다!

문의해 주세요!

문의처 찾기